登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
17
Części zamienne
2
没有可用数据
eShop
...
Seria
M12
21 03 381 4804
型号: 21 03 381 4804
M12 CAT6a Bu gewinkelt HWM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
弯式, 包含底座, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 21 03 381 4804
M12 CAT6a Bu gewinkelt HWM
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
Spare Part
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
Złącza okrągłe M12
Element
Adapter PCB
Specyfikacje
Kątowy
zawiera obudowę gniazda
Do montażu tylnego
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
Wersja długa
Wersja
Metoda przyłączenia
Lutowanie rozpływowe (THR)
Rodzaj (męski/żeński)
母头
Ekranowanie
屏蔽
Liczba kontaktów
8
Kodowanie
X-kodowany
Typ blokowania
Mocowanie śrubowe
Zawartość opakowania
一个托盘 30 个
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
0.5 A
Napięcie znamionowe
50 V
Znamionowe napięcie udarowe
0.8 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Charakterystyka transmisji
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Kategoria przepięciowa
III
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Rezystancja izolacji
>10
8
Ω
Rezystancja styku
≤ 10 mΩ
Moment dokręcający
2 Nm 锁紧螺母
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
液晶聚合物 (LCP)
Materiał (kontaktów)
铜合金
Powierzchnia (kontakty)
镍表面镀金 界面端
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
压铸锌
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS zwolnienia
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
有
REACH SVHC substancje
铅
Numer ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
铅
镍
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-109
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET
是
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
30
Waga netto
34,3 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140138414
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors