配套产品
配套产品
Combinables
10
Tools
2
型号: 21 01 100 9982
M12-CON-1.0-AWG26-23/0,13-0,25mm²-M
M12-CON-1.0-AWG26-23/0,13-0,25mm²-M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.13 ... 0.25 mm²
AWG 26 ... AWG 23
注释
比较
型号: 21 01 100 9982
M12-CON-1.0-AWG26-23/0,13-0,25mm²-M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
10
Tools
2
产品详情
標識
  • 類別 插針
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 標識 Power
  • 插針類型 壓接針
版本
  • 接線方式 压接针
  • 公母類型 公头
  • 製造過程 车削针
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.13 ... 0.25 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 23
  • 性能等級 1
材料特性
  • 材料(插針) 铜合金
  • 表面(插針) 镀金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 0.1 g
  • 原產國 瑞士
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140229518
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较