公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 850 0C79 015
型号: 21 34 850 0C79 015
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 850 0C79 015
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,5m
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
12x0,14mm² PVC grey
连接器1
M12 A12 straight female unshld
标识
类别
System cabling
系列
Circular connectors M12
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on one side
连接器1
M12 A-coding
Female Straight
电缆类别
Copper cable (round)
版本
电缆长度
1.5 m
芯数
12
芯结构
12x 0.14 mm²
编码
A-coding
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
Grey
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
96.67 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140143449
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found