配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 21 34 848 5C79 020
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 2,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 34 848 5C79 020
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 Circular connectors M12
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • 连接器2
    M12 A-coding
    Female Straight
  • 电缆类别 Copper cable (round)
版本
  • 电缆长度 2 m
  • 芯数 12
  • 芯结构 12x 0.14 mm²
  • 编码 A-coding
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Lead
规格和认证
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 134 g
  • 原产国 Czechia
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140142718
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604