公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 888 9487 010
型号: 21 34 888 9487 010
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 888 9487 010
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 1,0m
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
Kabeltyp
(2xAWG24/19) PUR violett
Złącze 1
M12 B 4pole male straight overmolded
Złącze 2
M12 B 4pole female straight overmolded
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
Złącza okrągłe M12
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
M12 B-kodowany
Męski Prosty
Złącze 2
M12 B-kodowany
Żeński Prosty
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
1 m
Liczba rdzeni
2
Konstrukcja rdzenia
2x AWG 24
Kodowanie
B-kodowany
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)
Fioletowy
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Specyfikacje i zgodność
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
96,25 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140144415
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found