配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
2
型号: 21 34 888 9486 130
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 13,0m
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 13,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 13 m
注释
比较
型号: 21 34 888 9486 130
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 13,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
2
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M12 B-codering
    Mannelijk Recht
  • Connector 2
    M12 B-codering
    Vrouwelijk Recht
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 13 m
  • Aantal kernen 2
  • Kernstructuur 2x AWG 22
  • Codering B-codering
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Paars
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1.072 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140265851
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600