Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
2
Objednací číslo: 21 34 888 9486 500
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 50,0m
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 50,0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 50 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 34 888 9486 500
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 50,0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
2
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 B kódování
    Male Přímé provedení
  • Konektor 2
    M12 B kódování
    Zásuvka (female) Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 50 m
  • Počet žil 2
  • Uspořádání vodičů 2x AWG 22
  • Kódování B kódování
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Fialová
Specifikace a schválení
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 4.045 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140265943
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte