登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Блочная часть / Проход через панель
4
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
21 34 950 0477 005
型号: 21 34 950 0477 005
M12 Cable Assembly D-cod an/- f/- 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 34 950 0477 005
M12 Cable Assembly D-cod an/- f/- 0,5m
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
Тип кабеля
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Соединитель 1
M12 D-code female angled overmolded
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M12
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с одной стороны
Соединитель 1
M12 D-кодирование
Розетка Угловой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
0,5 m
Количество жил
4
Структура ядра
4x AWG 22/7
Кодирование
D-кодирование
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
Зеленый
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Номер ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Спецификации и допуски
Спецификации
UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
51,6 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140145924
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found