配套产品
配套产品
Strona urządzenia / Przepust panelowy
10
型号: 21 34 940 0477 020
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 2,0m
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 34 940 0477 020
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Strona urządzenia / Przepust panelowy
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    M12 D-kodowany
    Męski Kątowy
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 2 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
  • Kodowanie D-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Zielony
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne UN/ECE-R 118 ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych
  • Certyfikaty CE
  • PROFINET Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 140 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140145672
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600