配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
10
型号: 21 34 949 2477 010
M12 Cable Assembly D-cod an/st m/m 1,0m
M12 Cable Assembly D-cod an/st m/m 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 949 2477 010
M12 Cable Assembly D-cod an/st m/m 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category 系统布线
  • Series 圆形连接器 M12
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1
    M12 D编码
    公头 直式
  • Connector 2
    M12 D编码
    公头 弯式
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D编码
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Colour (cable) 绿色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • PROFINET
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 94 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140266155
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599