配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
10
型号: 21 34 920 0477 040
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 4,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 4,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 21 34 920 0477 040
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 4,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
10
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M12 D编码
    公头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 4 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 编码 D编码
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 绿色
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 266 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140239517
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599