配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
14
型号: 21 36 929 3477 010
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 1,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 36 929 3477 010
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
14
产品详情
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M12 D-kodning
    Male Lige
  • Konnektor 2
    M12 D-kodning
    Hun Lige
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 1 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x AWG 22/7
  • Kodning D-kodning
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Grøn
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer UN/ECE-R 118 brandsikring af rullende materiel
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140549098
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较