配套产品
配套产品
Geräteseite / Wanddurchführung
14
型号: 21 36 929 3477 015
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 1,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 36 929 3477 015
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Geräteseite / Wanddurchführung
14
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 D-Kodierung
    Stift gerade
  • Steckverbinder 2
    M12 D-Kodierung
    Buchse gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 1,5 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 22/7
  • Kodierung D-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel grün
Normen und Zulassungen
  • Normen UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140549111
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较