配套产品
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
7
型号: 21 36 929 2405 120
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 12m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 12m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 12 m
注释
比较
型号: 21 36 929 2405 120
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 12m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
7
产品详情
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    M12 D-кодирование
    Вилка Прямой
  • Соединитель 2
    M12 D-кодирование
    Вилка Прямой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 12 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 22/7
  • Кодирование D-кодирование
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Предельная температура -25 ... +70 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Зеленый
Спецификации и допуски
  • Спецификации UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 750 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140548442
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较