7
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
21 36 929 2477 300
型号: 21 36 929 2477 300
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 30,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 21 36 929 2477 300
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 30,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
System cabling
系列
Circular connectors M12
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
M12 D-coding
Male Straight
连接器2
M12 D-coding
Male Straight
电缆类别
Copper cable (round)
版本
电缆长度
30 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
编码
D-coding
技术参数
传输特性
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
材料特性
材料(电缆)
PUR (polyurethane)
颜色(电缆)
Green
商业数据
包装尺寸
1
原产国
China
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140548855
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)