配套产品
配套产品
Combinables
22
备件
2
型号: 21 03 381 2813
M12 Cat6A Bu gerade VWM
M12 Cat6A Bu gerade VWM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌0.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 21 03 381 2813
M12 Cat6A Bu gerade VWM
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
22
备件
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识 PushPull
  • 原件 PCB适配器
  • 规格
    直式
    包含底座
    面板外部安装
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 公母类型 母头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 8
  • 编码 X编码
  • 锁定类型
    螺钉锁扣
    PushPull
技术参数
  • 额定电流 ‌ 0.5 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 过电压类别 III
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 2 Nm 锁紧螺母
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀金 界面端
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-109
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 25 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140138285
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较