配套产品
配套产品
Combinables
38
Accessories
3
型号: 21 03 381 6403
M12 D-Coded gender changer Push Pull
M12 D-Coded gender changer Push Pull

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接口
面板安装
压铸锌
注释
比较
型号: 21 03 381 6403
M12 D-Coded gender changer Push Pull
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
38
Accessories
3
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Identifikace PushPull
  • Konektor 1
    M12 D kódování
    Zásuvka (female)
    4 póly
  • Typ příslušenství Gender changer
  • Popis příslušenství Průchozí konektor do panelu
Verze
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Kódování D kódování
  • Způsob zajišťování
    PushPull
    Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-101
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 53,4 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140236677
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较