配套产品
配套产品
型号: 21 33 590 0407 100
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PPi PUR 10m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PPi PUR 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 33 590 0407 100
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PPi PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    M12 D编码
    直式
  • Kábeltípus 铜质电缆 (圆型)
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
  • Árnyékolás 屏蔽
  • Érintkezők száma 4
  • Kódolás D编码
  • Rögzítés típusa Inner PushPull
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +70 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 插配状态
  • Kábel átmérője 6.6 mm ± 0.3 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (聚氨酯)
  • Színes (kábel) 绿色
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较