配套产品
配套产品
型号: 09 48 C80 0025 020
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 2.0m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
R型
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 48 C80 0025 020
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 D-Kodierung
    Stift gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung Typ R
Ausführung
  • Kabellänge 2 m
  • Adernaufbau 4x AWG 22/19
  • Kontaktanzahl 4
  • Kodierung D-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Grenztemperatur -25 ... +60 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 6,3 ... 6,7 mm
  • Minimaler Biegeradius 5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
  • Schleppkettenfähig ja
  • Biegezyklen ≥ 5.000.000 @ Biegeradius = 75 mm @ Kettenlänge = 5 m @ Geschwindigkeit ≤ 5 m/s @ Beschleunigung ≤ 20 m/s²
  • Zyklen Wechselbiegung (tic-toc Test) 1.000.000 @ Biegeradius = 75 mm
  • Torsionstauglichkeit ≥ 5.000.000 @ Torsionswinkel = ±180° @ 1m
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel gelb
Normen und Zulassungen
  • PROFINET ja
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 155,5 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140338210
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较