10
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
09 48 220 0011 010
型号: 09 48 220 0011 010
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 48 220 0011 010
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
连接器1
M12 D-code male straigt overmolded
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M12 D kodlaması
Erkek Düz
Çoklu kalıplanmış
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
demir yolu uygulamaları için
Sürüm
Kablo uzunluğu
1 m
Damar sayısı
4
Damar yapısı
4x AWG 22/7
Kodlama
D kodlaması
Teknik özellikler
İletim özellikleri
Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +85 °C etkilenmemiş
-25 ... +70 °C taşındı
Kablo Çapı
6,6 mm ± 0,2 mm
Minimum bükülme yarıçapı
6x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
5x Kablo çapı (tekil bükme)
Empedans
100 Ω ±5 %
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
Elastomer
Renk (kablo)
Siyah
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Özellikler ve onaylar
Özellikler
EN 45545-2
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
2
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140066892
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING Ethernet Cabling