配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
7
型号: 21 36 929 2477 026
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR 2.6m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR 2.6m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2.6 m
注释
比较
型号: 21 36 929 2477 026
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR 2.6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
7
产品详情
标识
  • 类别 Rendszer kábelezés
  • 系列 Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • 原件 Készre szerelt kábelek
  • 规格 Előszerelt mindkét végen
  • 连接器1
    M12 D-kódolás
    Apa Egyenes
  • 连接器2
    M12 D-kódolás
    Apa Egyenes
  • 电缆类别 Rézkábel (kerek)
版本
  • 电缆长度 2,6 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 编码 D-kódolás
技术参数
  • 传输特性 kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (poliuretán)
  • 颜色(电缆) Zöld
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140548596
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较