Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 09 48 C8C 8025 075
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR Typ R 7.5m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR Typ R 7.5m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Tip R
Kablo uzunluğu: 7.5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 48 C8C 8025 075
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR Typ R 7.5m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 D kodlaması
    Erkek Düz
  • Konnektör 2
    M12 D kodlaması
    Erkek Düz
  • Kablonun açıklaması Tip R
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 7,5 m
  • Damar yapısı 4x AWG 22/19
  • Kontak sayısı 4
  • Kodlama D kodlaması
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +60 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Kablo Çapı 6,3 ... 6,7 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı 5x Kablo çapı (tekil bükme)
  • Sürükleme zinciri uyumlu Evet
  • Bükme döngüleri ≥ 5.000.000 @ Bükülme yarıçapı = 75 mm @ uzunluk ≤ 5 m @ hız ≤ 5 m/s @ ivme ≤ 20 m/s²
  • Alternatif bükülme döngüleri (tic-toc testi) 1.000.000 @ Bükülme yarıçapı = 75 mm
  • Burulma dayanımı ≥ 5.000.000 @ torsiyon açısı= ±180° @ 1m
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Yeşil
Özellikler ve onaylar
  • PROFINET Evet
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140337855
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın