10
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
09 48 222 2011 100
型号: 09 48 222 2011 100
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 48 222 2011 100
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
连接器1
M12 D-code male straigt overmolded
连接器2
M12 D-code male straigt overmolded
标识
类别
Systemkablage
系列
圆形连接器 M12
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 D-kodning
Hane Rak
Övergjuten
连接器2
M12 D-kodning
Hane Rak
Övergjuten
电缆类别
Kopparkabel (rund)
电缆介绍
för järnvägsapplikationer
版本
电缆长度
10 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
编码
D-kodning
技术参数
传输特性
Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-40 ... +85 °C orörd
-25 ... +70 °C flyttad
电缆直径
6,6 mm ± 0,2 mm
最小弯曲半径
6x kabeldiameter (upprepad böjning)
5x kabeldiameter (enkel böjning)
电阻抗
100 Ω ±5 %
材料特性
材料(电缆)
弹性体
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
EN 45545-2
商业数据
包装尺寸
1
净重
680 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140066960
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
HARTING Ethernet Cabling