配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2903
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 1.5m
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2903
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria 系统布线
  • Serie 圆形连接器 M12
  • Elemento 电缆组装
  • Specifiche 预装一端
  • Connettore 1
    M12 K-编码
    母头 弯式
    一体成型
  • Tipo di cavo 铜质电缆 (圆型)
Versione
  • Lunghezza del cavo 1.5 m
  • Numero di conduttori 5
  • Struttura conduttore 5 G 1.5 mm²
  • Collegamento 压接针
  • Schermo 无屏蔽
  • Numero di poli 4
  • Contatto di terra
  • Codifica K-编码
  • Tipi di aggancio 螺钉锁扣
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 1.5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 16
  • Corrente d'esercizio ‌ 12 A
  • Tensione di esercizio ‌ 630 V AC/DC
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Sovratensioni III
  • Resistenza di contatto ≤ 0.3 mΩ
  • Coppia di serraggio ‌0.6 Nm
  • Temperatura massima -25 ... +80 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (聚氨酯)
  • Colore (cavo) 黑色
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • 认证 CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 205 g
  • Paese di origine 罗马尼亚
  • Codice doganale europeo 85444290
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较