Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 97 00 000 2904
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 5.0m
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 5.0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 97 00 000 2904
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 5.0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Connector 1
Identification
  • Category Systemverkabelung
  • Series Rundsteckverbinder M12
  • Element Kabelkonfektionen
  • Specification einseitig konfektioniert
  • Connector 1
    M12 K-Kodierung
    Buchse gewinkelt
    umspritzt
  • Type of cable Kupferkabel (rund)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5G 1,5 mm²
  • Termination method Crimpanschluss
  • Shielding ungeschirmt
  • Number of contacts 4
  • PE contact ja
  • Coding K-Kodierung
  • Locking type Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 1,5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 16
  • Bemessungsstrom ‌ 12 A
  • Bemessungsspannung ‌ 630 V AC/DC
  • Bemessungsstoßspannung 6 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie III
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,3 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ‌0,6 Nm
  • Grenztemperatur -25 ... +80 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL in Vorbereitung
  • Zulassungen CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 626 g
  • Country of origin Rumänien
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen