登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
...
Kabelové konektory a osazené kabely
M12
97 00 000 2916
型号: 97 00 000 2916
M12 L-cod 4-pol st/- m/- PUR 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2916
M12 L-cod 4-pol st/- m/- PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Connector 1
M12 Power L-cod 4-pole st/- m/- scr
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Osazený na jedné straně
Konektor 1
M12 L-kódování
Male Přímé provedení
Zatavení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
5 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
4× 1,5 mm²
Způsob připojení
Krimpování
Stínění
Bez stínění
Počet kontaktů
4
Kódování
L-kódování
Způsob zajišťování
Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
1,5 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 16
Jmenovitý proud
12 A
Jmenovité napětí
50 V AC
63 V DC
Jmenovité rázové napětí
1,5 kV
Stupeň znečištění
3
Kategorie přepětí
III
Vnitřní odpor
≤ 0,3 mΩ
Utahovací moment
0,6 Nm
Mezní teplota
-25 ... +80 °C
Spojovací cykly
≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
Černá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL připravujeme
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
502 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855