公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 2876
型号: 97 00 000 2876
M12 L-cod 4+FE an/- m/- PUR 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2876
M12 L-cod 4+FE an/- m/- PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Connector 1
M12 Power L-cod 4+FE an/- m/- 0° scr
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Osazený na jedné straně
Konektor 1
M12 L-kódování
Male Úhlové provedení
Zatavení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
5 m
Počet žil
5
Uspořádání vodičů
5× 1,5 mm²
Způsob připojení
Krimpování
Stínění
Bez stínění
Počet kontaktů
4
FE kontakt
Ano
Kódování
L-kódování
Způsob zajišťování
Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
1,5 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 16
Jmenovitý proud
12 A
Jmenovité napětí
50 V AC
63 V DC
Jmenovité rázové napětí
1,5 kV
Stupeň znečištění
3
Kategorie přepětí
III
Vnitřní odpor
≤ 0,3 mΩ
Utahovací moment
0,6 Nm
Mezní teplota
-25 ... +80 °C
Spojovací cykly
≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
Šedá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL připravujeme
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
611 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855