设备端 / 面板馈通
8
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
21 34 303 1543 010
型号: 21 34 303 1543 010
M12 L-cod 4+FE st/st m/f PUR 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 303 1543 010
M12 L-cod 4+FE st/st m/f PUR 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
5x1,5mm² PUR black
Connector 1
M12 L 4+FE male straight overmolded
Connector 2
M12 L 4+FE female straight overmolded
Identificación
Categoría
系统布线
Serie
圆形连接器 M12
Elemento
电缆组装
Especificaciones
两端预接
Conector 1
M12 L-编码
公头 直式
Conector 2
M12 L-编码
母头 直式
Tipo de cable
铜质电缆 (圆型)
Versión
Longitud de cable
1 m
Número de núcleos
5
Estructura de núcleo
5x 1.5 mm²
Codificación
L-编码
Características técnicas
Corriente nominal
12 A
Voltaje nominal
63 V DC
Temperatura de limitación
-25 ... +80 °C
Diámetro de cable
8.2 mm
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (聚氨酯)
Color (cable)
黑色
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
铅
镍
Especificaciones y homologaciones
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
160 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140816237
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found