配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
8
型号: 21 33 A7A 8523 002
M12 L-coded Cable Assembly 0,2m
M12 L-coded Cable Assembly 0,2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 21 33 A7A 8523 002
M12 L-coded Cable Assembly 0,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
8
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    M12 Codifica L
    Maschio Diritto
  • Connettore 2
    M12 Codifica L
    Femmina Diritto
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,2 m
  • Numero di conduttori 5
  • Struttura conduttore 5x 1,5 mm²
  • Codifica Codifica L
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +80 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grigio
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140816824
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较