myHARTING Anmelden
Konfiguratoren
Produkte
Produkte
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
Kataloge herunterladen / bestellen
Artikeldaten ePLAN herunterladen
Artikeldaten Zuken E3series herunterladen
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Passende Produkte
Passende Produkte
NEU
设备端 / 面板馈通
8
Keine Daten verfügbar
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 33 A7A 8523 120
Artikelnummer: 21 33 A7A 8523 120
M12 L-coded Cable Assembly 12m
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 12 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 33 A7A 8523 120
M12 L-coded Cable Assembly 12m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach
Anmeldung
.
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Distributoren
E-Mail Anfrage
Passende Produkte
NEU
设备端 / 面板馈通
8
Keine Daten verfügbar
Übersicht
Produktdetails
Downloads
Wissen
Distributoren
Produktdetails
Downloads
Wissen
Distributoren
Produktdetails
Komponentenliste
Komponentenlistendetails
Kabeltyp
Helukabel 10096 OZ-500 5x1,5mm² GY
Steckverbinder 1
M12 Power Crimp female L-coded
Steckverbinder 2
M12 Power Crimp male L-coded
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
M12 L-Kodierung
Stift gerade
Steckverbinder 2
M12 L-Kodierung
Buchse gerade
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
12 m
Anzahl der Adern
5
Adernaufbau
5x 1,5 mm²
Kodierung
L-Kodierung
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +80 °C
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
grau
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140816732
eCl@ss
27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
Download Datenpaket
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
Gefällt mir
Gefällt mir nicht
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Sie können uns zusätzlich Ihre Eindrücke mitteilen.
Teilen Sie uns Ihre Eindrücke mit:
Schließen
Absenden
Die restlichen Produkte vergleichen
0
Produkte auf der Vergleichsliste
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
0
Vergleichen