Strona urządzenia / Przepust panelowy
4
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
21 33 A70 0523 015
型号: 21 33 A70 0523 015
M12 L-coded Cable Assembly 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 33 A70 0523 015
M12 L-coded Cable Assembly 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
Helukabel 10096 OZ-500 5x1,5mm² GY
Złącze 1
M12 Power Crimp female L-coded
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
Złącza okrągłe M12
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Złącze 1
M12 L-kodowany
Żeński Prosty
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
1,5 m
Liczba rdzeni
5
Konstrukcja rdzenia
5x 1,5 mm²
Kodowanie
L-kodowany
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +80 °C
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
Szary
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
250 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140240179
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
PDF (turecki)
PDF (Chiński uproszczony)
PDF (chiński (trad.))
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found