登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
8
没有可用数据
eShop
Connettore circolari
Connettori circolari metrici
...
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
M12
21 33 A7A 8523 200
型号: 21 33 A7A 8523 200
M12 L-coded Cable Assembly 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 21 33 A7A 8523 200
M12 L-coded Cable Assembly 20m
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
Tipo di cavo
Helukabel 10096 OZ-500 5x1,5mm² GY
Connettore 1
M12 Power Crimp female L-coded
Connettore 2
M12 Power Crimp male L-coded
Identificazione
Categoria
系统布线
Serie
圆形连接器 M12
Elemento
电缆组装
Specifiche
两端预接
Connettore 1
M12 L-编码
公头 直式
Connettore 2
M12 L-编码
母头 直式
Tipo di cavo
铜质电缆 (圆型)
Versione
Lunghezza del cavo
20 m
Numero di conduttori
5
Struttura conduttore
5x 1.5 mm²
Codifica
L-编码
Dettagli tecnici
Temperatura massima
-40 ... +80 °C
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PVC
Colore (cavo)
灰色
RoHS
符合豁免标准
esenzioni RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Stato ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
有
Sostanze REACH SVHC
铅
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
镍
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
1 g
Paese di origine
罗马尼亚
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140266568
eCl@ss
27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found