Passende Produkte
Passende Produkte NEU
设备端 / 面板馈通
8
Artikelnummer: 21 33 A7A 8523 075
M12 L-coded Cable Assembly 7,5m
M12 L-coded Cable Assembly 7,5m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 7,5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 33 A7A 8523 075
M12 L-coded Cable Assembly 7,5m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
设备端 / 面板馈通
8
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 L-Kodierung
    Stift gerade
  • Steckverbinder 2
    M12 L-Kodierung
    Buchse gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 7,5 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau 5x 1,5 mm²
  • Kodierung L-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +80 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grau
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140816749
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen