配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
27
Tools
2
備件
1
型号: 21 03 812 2511
M12-L fem. 5p A-cod. with conduit M17x1
M12-L fem. 5p A-cod. with conduit M17x1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
带导管的, 直式
母头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 4, 5
导体截面积: 0.14 ... 0.75 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 812 2511
M12-L fem. 5p A-cod. with conduit M17x1
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
27
Tools
2
Spare Part
1
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜連接器
  • 規格
    帶導管的
    直式
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 母頭
  • 屏蔽 屏蔽
  • 針數
    4
    5
  • 編碼 A編碼
  • 鎖定類型 螺釘鎖扣
  • 詳細資料 請單獨訂購壓接針。
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.14 ... 0.75 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • 線蕊外徑 ≤ 2.3 mm
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 額定脈沖電壓 1.5 kV
  • 污染等級 3
  • 過電壓類別 III
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 擰緊力矩 0.6 Nm
  • 扳手尺寸(滾花螺釘/滾花螺釘母) 17
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • 電纜直徑 4.5 ... 8.8 mm
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚酰胺 (PA)
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋅
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 46.95 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140139565
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较