配套产品
配套产品
Combinables
10
Tools
2
型号: 21 01 100 9937
M12-P-CON-1.5-AWG16/1.5 mm²-M
M12-P-CON-1.5-AWG16/1.5 mm²-M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16
注释
比较
型号: 21 01 100 9937
M12-P-CON-1.5-AWG16/1.5 mm²-M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
10
Tools
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori 插针
  • Seri 圆形连接器 M12
  • Tanımlama Power
  • Kontak tipi 压接针
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi 压接针
  • Soket tipi 公头
  • Üretim süreci 车削针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 1.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 16
  • 性能等级 1
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 50
  • Net ağırlık 0.5 g
  • Menşei ülkesi 德国
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140229365
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较