登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
Serie
M12
21 03 309 6513
型号: 21 03 309 6513
M12-P-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-1.0
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
100 cm
注释
比较
型号: 21 03 309 6513
M12-P-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-1.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
Ronde connectoren M12
Identificatie
Power
Element
Paneeldoorvoer
Specificatie
Met geleiders
voor voormontage
Versie
Geslacht
Vrouwelijk
Afscherming
Niet-afgeschermd
Aantal contacten
5
Aantal voedingscontacten
4
Aantal speciale contacten
1x PE-contact
Specificatie van speciale contacten
PE-contact
Codering
K-codering
Vergrendelingstype
Schroefvergrendeling
PushPull
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
1 mm²
Nominale stroom
12 A
Nominale spanning
630 V
Nominale impulsspanning
6 kV
Mate van verontreiniging
3
Overspanningscategorie
III
Isolatieweerstand
>10
8
Ω
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Aanhaalkoppel
0,8 Nm
2 Nm Borgmoer
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
steekcycli
≥ 100
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 / IP67 aangesloten toestand
Isolatiegroep
I (600 ≤ CTI)
Geleiderlengte
100 cm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Materiaal (contacten)
Messing
Oppervlak (contacten)
Au over Ni Contact zijde
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-2-111
IEC 61076-2-010
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713141228022
eCl@ss
27.440.103,00
UNSPSC 24.0
39121413