配套产品
配套产品
Combinables
15
上売/底座
2
型号: 21 03 321 2803
M12-PCB-SMT-2PC-8P-ACOD-F-STR-SHLD(75)
M12-PCB-SMT-2PC-8P-ACOD-F-STR-SHLD(75)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌2 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 21 03 321 2803
M12-PCB-SMT-2PC-8P-ACOD-F-STR-SHLD(75)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
15
上売/底座
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element PCB-adapter
  • Specification Rak
Version
  • Förbindningsmetod Ytmonteringsteknik (SMT)
  • Kön Hona
  • Skärmning Skärmade
  • Antal kontakter 8
  • Kodning A-kodning
  • Detaljer Beställ chassihus separat
  • Leveransomfattning 75 stycken på rulle
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 2 A
  • Märkspänning 30 V
  • Föroreningsgrad 3
  • Överspänningskategori III
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Matningscykler ≥ 100
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Au över Ni Kopplingssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-2-101
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 0,1 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140228771
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较