登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
13
Capots/Embases
1
没有可用数据
eShop
...
Série
M12
21 03 311 1816
型号: 21 03 311 1816
M12-PCB-SMT-2PC-8P-ACOD-M-STR(75)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 2 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 21 03 311 1816
M12-PCB-SMT-2PC-8P-ACOD-M-STR(75)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
Capots/Embases
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
连接器
Série
圆形连接器 M12
Elément
PCB适配器
Spécification
直式
Version
Méthode de raccordement
回焊焊接接线方式 (SMT)
Genre
公头
Blindage
无屏蔽
Nombre de contacts
8
Codage
A编码
Détails
单独订购底座
Contenu du kit
每卷 75 个
Données techniques
Intensité nominale
2 A
Tension nominale
30 V
Degré de pollution
3
Catégorie de surtension
III
Résistance d'isolement
>10
8
Ω
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Limite de température
-40 ... +85 °C
Cycles de connexion
≥ 100
Groupe d'isolation
I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
液晶聚合物 (LCP)
Matériau (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀金 界面端
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exemptions RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
État ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
铅
Numéro ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-2-101
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
0.1 g
Pays d'origine
捷克
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140228719
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors