45
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
M12
21 43 321 4451
型号: 21 43 321 4451
M12-PCB-THT-2PC-4P-ACOD-F-ANG-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
弯式, 面板内部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 43 321 4451
M12-PCB-THT-2PC-4P-ACOD-F-ANG-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
45
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
Elem
NYÁK illesztő
Specifikáció
Könyökös
hátoldali szereléshez
Verzió
Lezárási mód
Hullámforrasztásos végződéssel
Fajta
Anya
Árnyékolás
Árnyékolt
Érintkezők száma
4
Kódolás
A-kódolás
Rögzítés típusa
Csavaros rögzítés
PushPull
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
4 A
Névleges feszültség
250 V
Szennyeződési fok
3
Szigetelés ellenállása
>10
8
Ω
Meghúzási nyomaték
1 Nm Rögzítő csavaranya
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP67 csavarozott feltétel
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Poliamid (PA)
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Réz-cink ötvözet
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-2-101
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
16,6 g
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140229020
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found