38
没有可用数据
eShop
...
Serie
M12
21 43 381 4452
型号: 21 43 381 4452
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB adapter
Angled, for rear mounting
Wave soldering termination
Rated current: 4 A
Contacts: 4
Copper alloy
Au over Ni Mating side
Coding: D-coding
Polyamide (PA)
注释
比较
型号: 21 43 381 4452
M12-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
38
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
连接器
Serie
圆形连接器 M12
Element
PCB适配器
Specification
弯式
面板内部安装
Version
Förbindningsmetod
波峰焊接接线方式
Kön
母头
Skärmning
屏蔽
Antal kontakter
4
Kodning
D编码
Låsningstyp
螺钉锁扣
PushPull
技术参数
Märkström
4 A
Märkspänning
250 V
Föroreningsgrad
3
Överföringsegenskaper
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Isoleringsmotstånd
>10
8
Ω
拧紧力矩
1 Nm 锁紧螺母
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C
Matningscykler
≥ 100
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP67 插配状态
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座)
铜 - 锌合金
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
规格和认证
规格
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
Kommersiella data
Förpackningsmått
10
Ursprungsland
捷克
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140805729
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。