登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
33
Hoods/Housings
4
没有可用数据
eShop
...
Series
M12
21 03 321 2518
型号: 21 03 321 2518
M12 PCB receptacle female a-coded 5pol.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 21 03 321 2518
M12 PCB receptacle female a-coded 5pol.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
33
Hoods/Housings
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
圆形连接器 M12
原件
PCB适配器
规格
直式
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (THR)
公母类型
母头
屏蔽
屏蔽
针数
5
编码
A编码
详细资料
单独订购底座
包装内容
一个托盘 60 个
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
60 V
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
过电压类别
III
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 100
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
60
净重
9.167 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140137776
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors