登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
교체 부품
2
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
...
패널 피드스루
전원 및 신호 패널 피드스루
21 43 300 1400
型号: 21 43 300 1400
M12-PFT-CRIMP-4P-SCOD-M/F-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
注释
比较
型号: 21 43 300 1400
M12-PFT-CRIMP-4P-SCOD-M/F-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
교체 부품
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
连接器
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
요소
面板安装
버전
젠더
公头
母头
차폐형
无屏蔽
컨택트핀 개수
4
코딩
S编码
잠금 유형
螺钉锁扣
기술적 특성
정격 전류
12 A
정격 전압
600 V AC
정격 임펄스 전압
6 kV
오염도
3
과전압 카테고리
III
절연 저항
>10
8
Ω
접점 저항
≤ 10 mΩ
조임 토크
0.8 Nm 锁紧螺母
6 Nm 金属上壳/底座
렌치 사이즈
18
제한 온도
-25 ... +85 °C
체결 주기
≥ 100
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
IP67
IP68
고립 그룹
I (600 ≤ CTI)
자재 특성
재료 (인서트)
聚酰胺 (PA)
재료 (접점)
黄铜
표면 (접점)
镍表面镀金 界面端
재료 (후드/하우징)
压铸锌
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-2-111
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
체코
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140227996
eCl@ss
27,440,103.00
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found