12
备件
2
没有可用数据
eShop
...
系列
M12
21 43 300 1500
型号: 21 43 300 1500
M12-PFT-CRIMP-5P-LCOD-M/F-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
注释
比较
型号: 21 43 300 1500
M12-PFT-CRIMP-5P-LCOD-M/F-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
Pótalkatrész
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
圆形连接器 M12
原件
面板安装
版本
公母类型
公头
母头
屏蔽
屏蔽
针数
5
编码
L-编码
锁定类型
螺钉锁扣
技术参数
额定电流
16 A
额定电压
63 V DC
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
过电压类别
III
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
6 Nm 金属上壳/底座
扳手规格
18
极限温度
-25 ... +85 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
IP68
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
材料(插针)
黄铜
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座)
压铸锌
规格和认证
规格
IEC 61076-2-111
商业数据
包装尺寸
1
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140227989
eCl@ss
27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found