配套产品
配套产品
Combinables
2
Ricambio
2
型号: 21 43 369 2801
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-0.3
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-0.3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 21 43 369 2801
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-0.3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Ricambio
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Connettori circolari M12
  • Identificazione
    Data
    Power
  • Elemento Passa-parete
  • Specifiche
    Con conduttori
    per il montaggio posteriore
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,3 m
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Schermo Schermato
  • Numero di poli 8
  • Contatti per trasmissione dati 4
  • Numero di contatti di potenza 4
  • Codifica Codifica Y
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
Dettagli tecnici
  • Sezione del conduttore (AWG)
    AWG 26 Data
    AWG 20 Power
  • Tensione di esercizio ‌ 30 V AC/DC
  • Tensione di prova 0,8 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Corrente d'esercizio 0,5 A
  • Corrente di esercizio (alimentazione) 6 A
  • Sovratensioni III
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio
    ‌0,6 Nm
    ‌2 Nm Ghiera
  • Temperatura massima -25 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Materiale (contatti) Ottone
  • Finitura superficiale (contatti) Au su Ni Lato contatti
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-2-113
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140227859
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413