配套产品
配套产品
Combinables
2
备件
2
型号: 21 43 369 5800
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-1.0
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-1.0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 43 369 5800
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-1.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
备件
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Bezeichnung
    Data
    Power
  • Komponente Wanddurchführung
  • Beschreibung
    mit Litzen
    für Rückwandmontage
Ausführung
  • Kabellänge 1 m
  • Geschlecht Buchse
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 8
  • Anzahl Data-Kontakte 4
  • Anzahl Powerkontakte 4
  • Kodierung Y-Kodierung
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (AWG)
    AWG 26 Data
    AWG 20 Power
  • Bemessungsspannung ‌ 50 V AC/DC
  • Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsstrom (Data) 0,5 A
  • Bemessungsstrom (Power) 6 A
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5e
  • Überspannungskategorie III
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0.6 Nm
    ‌2 Nm 锁紧螺母
  • Grenztemperatur -25 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz 聚酰胺 (PA)
  • Werkstoff Kontakte 黄铜
  • Kontaktoberfläche 镍表面镀金 界面端
  • Werkstoff Gehäuse 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-Ausnahmen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV Status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-113
  • PROFINET
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 138,29 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140227866
  • eCl@ss 27440103 Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung)
  • UNSPSC 24.0 39121413