配套产品
配套产品
Combinables
17
备件
2
系统电缆
178
型号: 21 33 080 0850 010
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 1m
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
预装一端, 工业以太网电缆 (4x 2x AWG 26/7), 面板内部安装
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 33 080 0850 010
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Pièce détachée
2
Cordons
178
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 標識 PushPull
  • 原件 面板安裝
  • 規格
    預裝一端
    工業乙太網電纜 (4x 2x AWG 26/7)
    面板內部安裝
版本
  • 電纜長度 1 m
  • 蕊結構 4x 2x AWG 26/7
  • 公母類型 母頭
  • 屏蔽 屏蔽
  • 針數 8
  • 編碼 X編碼
  • 鎖定類型
    螺釘鎖扣
    PushPull
技術參數
  • 額定電流 ‌ 0.5 A
  • 額定電壓 50 V
  • 額定脈沖電壓 1.5 kV
  • 污染等級 3
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 過電壓類別 III
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 擰緊力矩 2 Nm 鎖緊螺母
  • 扳手規格 18
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插針) 黃銅
  • 表面(插針) 鎳表面鍍金 界面端
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋅
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-2-109
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 96 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140227934
  • eCl@ss 27,440,103.00
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较