登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Spare Part
2
System Cables
59
没有可用数据
eShop
...
Serie
M12
21 03 599 1515
型号: 21 03 599 1515
M12 POWER PFT MALE L-CODED REAR 2,5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
30 cm
注释
比较
型号: 21 03 599 1515
M12 POWER PFT MALE L-CODED REAR 2,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Spare Part
2
System Cables
59
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
连接器
Serie
圆形连接器 M12
Identificación
Power
Elemento
面板安装
Especificaciones
带导体
面板内部安装
Versión
Tipo
公头
Blindaje
屏蔽
Número de contactos
5
Numero de contactos de potencia
4
Numero de contactos especiales
1x FE插针
Especificación de contactos especiales
FE插针
Codificación
L-编码
Tipo de bloqueo
螺钉锁扣
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
2.5 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 14
Corriente nominal
16 A
Voltaje nominal
63 V
Tensión de choque nominal
1.5 kV
Nivel de contaminación
3
Categoría de sobrevoltaje
III
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
2 Nm 锁紧螺母
Tamaño de llave
17
18
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Longitud de conductor
30 cm
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
Color (aislante)
灰色
材料(插针)
铜合金
Superficie (contactos)
镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座)
压铸锌
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 61076-2-111
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
48.9 g
País de origen
罗马尼亚
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140227699
eCl@ss
27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors