Peça de reposição
2
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 382 2401
型号: 21 03 382 2401
M12-PP-CC-IDC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
D编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.34 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
PushPull (outer)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 382 2401
M12-PP-CC-IDC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
备件
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
Circular connectors M12
Identificare
PushPull
Element
Cable connector
Specificație
Straight
Versiune
Metoda de terminaţie
HARAX
®
connection technology
Gen
Female
Ecranare
Shielded
Număr de contacte
4
Codificare
D-coding
Tip blocare
PushPull (outer)
Detalii
For Fast Ethernet applications only
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.34 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 22
Diametru exterior fir
≤ 1.6 mm
Curent nominal
4 A
Tensiune nominală
50 V
Tensiune de impuls nominală
1.5 kV
Grad de poluare
3
Caracteristici de transmisie
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Categoria de supratensiune
III
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Rezistenţă izolaţie
>10
8
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 10 mΩ
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C
Cicluri de cuplare
≥ 100
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Diametru cablu
5.7 ... 8.8 mm
Grup izolaţie
I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polyamide (PA)
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Au over Ni Mating side
Material (carcasă/priză)
Zinc die-cast
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Număr ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET
Yes
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
56.8 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140226821
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found