Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
16
スペア部品
2
部品番号: 21 03 382 1411
M12-PP-CC-IDC-4P-DCOD-M-STR-SHLD
M12-PP-CC-IDC-4P-DCOD-M-STR-SHLD

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルコネクタ
ストレート型
オス
Dコード
HARAX® 接続技術
ポリアミド (PA)
コンタクト: 4
銅合金 Auメッキ、下地Ni 嵌合側
導体断面積: 0.14 mm²
定格電流: ‌4 A
亜鉛ダイカスト
PushPull (outer)
保護等級: IP65 / IP67 嵌合状態
ノート
Compare
部品番号: 21 03 382 1411
M12-PP-CC-IDC-4P-DCOD-M-STR-SHLD
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
16
スペア部品
2
製品詳細
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • 名称 PushPull
  • エレメント ケーブルコネクタ
  • 仕様 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 HARAX® 接続技術
  • ジェンダー オス
  • シールド シールド付き
  • コンタクト数 4
  • コーディング Dコード
  • ロックタイプ PushPull (outer)
  • 詳細 Fast Ethernetアプリケーション専用
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.14 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 26
  • ワイヤー外径 ≤ 1.6 mm
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 50 V
  • 定格サージ電圧 1.5 kV
  • 汚染度 3
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • 過電圧カテゴリ III
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
  • ケーブル径 5.7 ... 8.8 mm
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) Auメッキ、下地Ni 嵌合側
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 60.5 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140226814
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

EPLAN Data Portal

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Instructions
Assembly instructions

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare