配套产品
配套产品
Combinables
3
Piesă de schimb
2
型号: 21 03 341 2551
M12-PP-PCB-THR-2PC-5P-BCOD-F-STR-SHLD
M12-PP-PCB-THR-2PC-5P-BCOD-F-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌4 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: B编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 21 03 341 2551
M12-PP-PCB-THR-2PC-5P-BCOD-F-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
备件
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Element PCB adapter
  • Specificație
    Straight
    incl. housing
    for front mounting
Versiune
  • Metoda de terminaţie Reflow soldering termination (THR)
  • Gen Female
  • Ecranare Shielded
  • Număr de contacte 5
  • Codificare B-coding
  • Tip blocare Screw locking
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 50 V
  • Tensiune de impuls nominală 1.5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ‌2 Nm Lock nut
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Au over Ni Mating side
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140228153
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415